ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・HDSタイプ:ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気のデザインのパソコンデスク・HLNタイプ...
詳細を確認| 型番 | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 材質1 |
|---|---|---|---|
| HDS-1SVN | 587 | 1175~1270 | 天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) |
| HLN-60BKN | 528 | 750+350~500(P:50) | MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) |
| HLN-60N | 528 | 750+350~500(P:50) | MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) |
| HLN-75N | 528 | 750+350~500(P:50) | 天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) |
| RAC-EC73 | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・上棚・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | ||
| RAC-EC75 | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・キーボードスライダー・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
【特長】
・HDSタイプ:ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気のデザインのパソコンデスク
・HLNタイプ:パソコンやプリンタ複合機も設置できる2WAYタイプのパソコンデスク
・RAC-5○○:横揺れに強い揺れ止めパイプを採用しています。レーザープリンタの振動が気になる方は最適です
・RAC-EC:環境に優しく、横揺れに強い構造のパソコンラック。シンプルタイプです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
丸型ミーティングテーブル
0通常価格(税別):29,250円~

STAR TECH
パソコンモニター台/32インチモニター対応/3段階高さ調整機能付き
0通常価格(税別):12,457円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
0通常価格(税別):2,344円

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,781円

ELM
電動ラベルディスペンサーシリーズ
0通常価格(税別):103,000円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム LZ-A3100R
0通常価格(税別):3,842円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円