17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

19インチマウントボックス

通常単価(税別)
97,356106,777
税込単価
107,092117,455
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・小型機器収納、セキュリティ対策に最適です・コンパクト19インチボックスです・ハブやHDDなど...

詳細を確認
  • 奥行 (mm)
    530
  • 幅(mm)
    600

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 19インチマウントフレームは前方のみ。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
595
4969887159972
201-8036
1個
683
4969887159989
201-9583
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,356
( 107,092 )
19日目
106,777
( 117,455 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器収納、セキュリティ対策に最適です
・コンパクト19インチボックスです
・ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です
・前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます
・全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています
・棚板2枚が標準装備です
・熱対策用の放熱ファンの装着が可能です(最大2台まで)
・19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 19インチマウントフレームは前方のみ。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19インチマウントボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19インチマウントボックス
机上ラック TSLDRシリーズ
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
メタルラックパソコンデスク
移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570
手動昇降デスク
メーカーサンワサプライトラスコ中山サンワサプライアイリスオーヤマアズワンサンワサプライ
通常価格97,356-6,68610,000 -17,44336,10043,827 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目1日目4日目
奥行(mm)530---450700
幅(mm)600-120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト