ファクトリーサプライ用品技術窓口
サンワサプライ
パーソナルガス昇降デスク
サンワサプライ
通常価格(税別):23233円~
通常出荷日:4日目
エスコ
631×510×1073mm パソコンデスク
通常価格(税別):49021円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
アルミ安全フェンス扉
トラスコ中山
通常価格(税別):42252円~
通常出荷日:9日目 ~
サカエ
軽量小型作業台
サカエ
通常価格(税別):24950円~
通常出荷日:3日目
サカエ
サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ
通常価格(税別):35501円~
通常出荷日:3日目 ~
アズワン
昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ
通常価格(税別):24798円~
通常出荷日:12日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3863円~
通常出荷日:1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1429円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
マグネットベース(太主柱)
ミスミ
通常価格(税別):3059円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。・D500mmなので、オフ...
詳細を確認【特長】
・立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。
・D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。
・向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます。
・脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
4.7通常価格(税別):2,659円

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

サクラクレパス
レーザーポインターRX-8N
0通常価格(税別):6,931円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(100μm)
5通常価格(税別):8,276円

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,503円~

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円

マックス(文具)
ビーポップミニ用専用テープ
4.4通常価格(税別):1,688円~