17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートパソコン・タブレット AC充電保管庫

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CAI-CAB48

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです
・複数台のノートパソコン、iPad、タブレットを同時に保管、充電することができます
・機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材(ABS)です
・仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きです
・収納部の有効内寸はW33×D385×H290です
・背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります
・充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです
・本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスターが2個装着しています

ご注意

  • 14インチ程度までの機器に対応。実際の機器のサイズ、充電時のケーブルのコネクタのサイズをご確認ください。
  • 本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4969887159408
トラスココード
201-6458

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト