17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ミスミ技術サポート窓口

手動昇降デスク

通常単価(税別)
43,82746,809
税込単価
48,21051,490
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです・昇降範囲は715~1125mmです・...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    715~1125
  • 奥行 (mm)
    700
  • 天板材質
    木製
  • 電源コード長さ(m)
    0

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

天板色

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1200
ブラック系
薄い木目
4969887637494
35400
195-3716
1個
1200
ホワイト系
ホワイト
4969887637470
35400
195-3717
1個
1400
ブラック系
薄い木目
4969887637500
37500
195-3718
1個
1400
ホワイト系
ホワイト
4969887637487
37500
195-3719
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,827
( 48,210 )
4日目
43,827
( 48,210 )
4日目
46,809
( 51,490 )
4日目
46,809
( 51,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです
・昇降範囲は715~1125mmです
・操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動昇降デスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動昇降デスク
メタルラックパソコンデスク
移動式ユニット 引出し+開き戸 450×450×570
机上ラック TSLDRシリーズ
高耐荷重支柱取付けモニタアーム
パソコンデスク
メーカーサンワサプライアイリスオーヤマアズワントラスコ中山サンワサプライサンワサプライ
通常価格43,827-17,44336,1006,68610,000 -23,800 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
高さ(mm)715~1125-570-115-
奥行(mm)700-450---
天板材質木製-----
電源コード長さ(m)0-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト