17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブルートゥースハンズフリーカーキット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MM-BTCAR3

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高音質デュアルスピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます
・車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます
・ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます
・大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません
・操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます
・スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます
・振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります
・ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます
・サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです
・YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます
【用途】
・運転中のハンズフリーに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンズフリータイプ
JANコード
4969887573037
質量(g)
300.000
トラスココード
208-7512

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト