17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

eラックD500棚板

eラックD500棚板
通常単価(税別)
16,22327,699特別価格
税込単価
17,84530,469特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目~17日目

【特長】・eラック用奥行き500mmの棚板(W1000用)です。・eラックの全てのシリーズに取付け可能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

間口(mm)

最小発注数量
4969887129296
4800.000
200-5435
548
1個
4969887129302
6300.000
202-2798
748
1個
4969887129319
7950.000
202-5897
948
1個
4969887129326
9500.000
200-8708
1148
1個
4969887129333
11100.000
202-5936
1348
1個
4969887129340
12650.000
202-9070
1548
1個
4969887129357
14200
200-7120
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,503
( 18,153 )
8日目
16,223
( 17,845 )
8日目
18,201
( 20,021 )
17日目
24,02523,073
( 25,380 )
8日目
23,345
( 25,680 )
8日目
25,324
( 27,856 )
8日目
27,699
( 30,469 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・eラック用奥行き500mmの棚板(W1000用)です。
・eラックの全てのシリーズに取付け可能です。
・機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。
・重量物にも耐えられるスチール製です。
・50mmピッチで高さ変更可能です。
・耐荷重は50kgです。
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

eラックD500棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eラックD500棚板
eラックCシリーズ
eラックNシリーズ
CPUラック/グレ-/W500
ナイキ 平デスク NEDシリーズD600 天板ホワイト
ナイキ 平デスク(引出し無し)D700 天板ホワイト
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライナカバヤシナイキナイキ
通常価格16,223-66,286 -68,472 -23,23458,71947,463
通常出荷日8日目〜8日目4日目1日目4日目4日目
種類その他
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト