ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

レーザー&ドットプリンタ台

レーザー&ドットプリンタ台 SPS-085NK
通常単価(税別)
48,449
税込単価
53,294
通常出荷日:4日目

【特長】・30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプです・ドットプリンタとレーザープ...

詳細を確認

型番:

SPS-085NK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS-085NKの仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887140925
質量(g)
25000.000
トラスココード
203-2446
間口(mm)
600
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SPS-085NK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,449
( 53,294 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばないタイプです
・ドットプリンタとレーザープリンタを1台のプリンタ台に設置できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー&ドットプリンタ台の型番SPS-085NKのページです。 型番SPS-085NKに関する仕様情報を記載しております。
レーザー&ドットプリンタ台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー&ドットプリンタ台
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
セキュリティボックス
レーザープリンタースタンド
SOHOラック
スチール製パソコンラック
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格48,44920,27834,57918,375101,19737,486
通常出荷日4日目1日目3日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他
JANコード496988714092549698871579854969887131015496988714133549698871295864969887128770
質量(g)25000.00034509000.00013500.00037600.00018800.000
トラスココード203-2446201-9572203-4188203-1223203-2727203-1610
間口(mm)600--500638650
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト