17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 左右(スウィング) 機能

  • 画面左右(パン) 機能

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • アーム長(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

壁掛用モニタアーム

通常単価(税別)
9,30713,731
税込単価
10,23815,104
通常出荷日:2日目

【特長】・VESA規格200×200、200×100、100×100、75×75mmに対応した壁面用モ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

左右(スウィング) 機能

画面左右(パン) 機能

JANコード

トラスココード

アーム長

(mm)

最小発注数量
360°
180°
4969887192917
201-1828
346
1個
-
50°
4969887192924
201-4853
82.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,731
( 15,104 )
2日目
9,307
( 10,238 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VESA規格200×200、200×100、100×100、75×75mmに対応した壁面用モニターアームです
・ディスプレイ接触部にはシリコンを採用しており、ディスプレイと密着するためしっかり取付けできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁掛用モニタアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁掛用モニタアーム
壁取り付け小型アーム 15-42インチ対応可能
壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転
ディスプレイアーム
13-27型対応_アルミフレーム取付スチール小型アーム
HT4P形 セーフティコマンダ(TM)
メーカーサンワサプライミスミミスミアイリスオーヤマブラテックIDEC
通常価格9,307-5,0005,0008,1808,00086,429
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目2日目
取付方法アーム(本体)壁面固定壁面固定壁面固定卓上クランプ固定アルミフレーム固定その他
アーム可動方向水平水平水平水平・垂直水平・垂直フレキシブル
対応ディスプレイサイズ~42インチ15~42インチ13~27インチ~32インチ~32インチ~32インチ
耐荷重(Kg)202015~10kg~10kg~10kg
取付方法(モニタ)その他その他VESA75/VESA100VESA75/VESA100VESA75/VESA100その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト