17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスクパーティション(クランプ式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デスクパーティション(クランプ式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPT-DP60

2022年12月に販売終了となりました。

【特長】
・デスクの天板にクランプで取り付けるアクリル製デスクトップパーティションです
・フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません
・スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい高さ360mm仕様です(パネルの高さは410mmです。天板の上に360mm、下に50mmの位置で固定します)
・パネルを上下逆に取り付けると、幕板として使うことができます
・天板の端とパーティションの間にケーブルなどを通すことができます

ご注意

  • 5mmの隙間があります。取り付けるデスクによってはクランプの位置を調整して10mm程度の隙間を開けられる場合もあります。
  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
JANコード
4969887620465
質量(g)
1800.000
トラスココード
203-1604
材質1
-
材質2
-
仕様
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト