17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビパイプ接着剤 R95

塩ビパイプ接着剤

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:1日目

【特長】・速乾タイプで短時間で作業ができます。・透明ではみ出しても目立ちません。【用途】・塩ビパイプの...

詳細を確認
  • 透明
  • 容量(g)
    100
  • JANコード
    4973987899034
  • 質量(g)
    157.000
  • トラスココード
    166-7825
  • 材質1
    メチルエチルケトン、ミクロヘキサノン、アセノン等
  • 容量(ml)
    100

型番:

R95
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R95の仕様・寸法情報

透明
容量(g)
100
JANコード
4973987899034
質量(g)
157.000
トラスココード
166-7825
材質1
メチルエチルケトン、ミクロヘキサノン、アセノン等
容量(ml)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R95
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾タイプで短時間で作業ができます。
・透明ではみ出しても目立ちません。
【用途】
・塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着専用。
【材質】
・メチルエチルケトン、ミクロヘキサノン、アセノン等
【セット内容】
・ハケ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビパイプ接着剤の型番R95のページです。 型番R95に関する仕様情報を記載しております。
塩ビパイプ接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビパイプ接着剤
塩ビ用接着剤(青)
塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200
車止め用接着剤
接着剤 木工用速乾
ウレタン系強力接着剤
メーカー三栄水栓製作所クボタケミックス(クボタシーアイ)タキロンシーアイセメダインセメダインスリーボンド
通常価格720672 -8,7011,392857 -1,146
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目〜1日目
透明透明透明その他透明
容量(g)100-----
JANコード4973987899034-----
質量(g)157.000-----
トラスココード166-7825-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト