17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクターカート PR-9N

プロジェクターカート

通常単価(税別)
55,517
税込単価
61,069
通常出荷日:4日目

【特長】プロジェクターなどの機器の移動に便利なプロジェクターカート。下段棚は落下防止のためガード付き。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番:

PR-9N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PR-9Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
奥行(mm)
701.5
高さ(mm)
800
幅(mm)
450
JANコード
4969887133163
質量(g)
22000.000
トラスココード
203-0843
本体寸法(mm)奥行
-
本体寸法(mm)高さ
-
本体寸法(mm)幅
-
天板寸法奥行(mm)
-
天板寸法幅(mm)
-
材質1
天板:木製(メラミン化粧板)
天板/製品:ホワイト、フレーム:グリーン
材質2
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
材質3
ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)

絞り込み条件

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 本体寸法(mm)奥行

  • 本体寸法(mm)高さ

  • 本体寸法(mm)幅

  • 天板寸法奥行(mm)

  • 天板寸法幅(mm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR-9N

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

天板寸法奥行(mm)

天板寸法幅(mm)

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
701.5
800
450
4969887133163
22000.000
203-0843
-
-
-
-
-
天板:木製(メラミン化粧板)
天板/製品:ホワイト、フレーム:グリーン
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,517
( 61,069 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】プロジェクターなどの機器の移動に便利なプロジェクターカート。下段棚は落下防止のためガード付き。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクターカートの型番PR-9Nのページです。 型番PR-9Nに関する仕様情報を記載しております。
プロジェクターカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクターカート
プロジェクターカート CP-100
プロジェクタースタンド
プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
プロジェクター台UT-45
メーカーサンワサプライOS(オーエス)林製作所アズワンサンワサプライエヌケイ
通常価格55,51784,73316,34430,463 -25,917 -15,650
通常出荷日4日目7日目6日目9日目〜4日目6日目
商品タイプオプションオプション--スクリーン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト