17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)

通常単価(税別)
25,91733,585
税込単価
28,50936,944
通常出荷日:4日目

吊り下げ式でスロー巻き上げタイプのプロジェクタースクリーンです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4969887885833
6600.000
203-1548
1個
4969887885840
8400.000
203-3921
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,917
( 28,509 )
4日目
33,585
( 36,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

吊り下げ式でスロー巻き上げタイプのプロジェクタースクリーンです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
スクリーン(吊下げ式)
掛図式スクリーン
80型 電動巻上式スクリーン
100型 電動巻上式スクリーン
プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
メーカーサンワサプライエスコOS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)アズワン
通常価格25,917-27,535 -50,687 -167,396176,87830,463 -
通常出荷日4日目1日目〜8日目8日目8日目9日目〜
商品タイプスクリーン-スクリーンプロジェクタープロジェクター-
材質1マット系-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト