17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボネート透明飛沫防止パネル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポリカーボネート透明飛沫防止パネル

販売終了

型番

2TPANELL

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・対面接客が必要な場面での飛沫感染防止に役立ちます
【用途】
・受付窓口・クリニック・オフィス・店舗等での飛沫防止に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 本製品は飛沫を完全に防止するものではありません。
  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

種類
パーティーション
パネル厚(mm)
2
透明
JANコード
4949381024310
質量(g)
1300.0
トラスココード
223-0614
材質1
ポリカーボネート
仕様
窓無し
幅(mm)
900
サイズ
L

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト