ファクトリーサプライ用品技術窓口

加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット) MM-BLEBC5

加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)【3個入り】

通常単価(税別)
16,975
税込単価
18,673
通常出荷日:4日目

【特長】・加速度検知で電波発信できるマルチアドバタイズBLEビーコンです・iBeacon・Eddyst...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー名
    その他
  • 奥行(mm)
    39
  • 高さ(mm)
    15.5
  • 幅(mm)
    39
  • JANコード
    4969887887110
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    203-1220
  • 通信方式
    BLE
  • 商品詳細
    加速度トリガー搭載タイプ

ご注意

  • TLMのみ1スロット限定です。
  • 発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
  • パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
  • 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

型番:

MM-BLEBC5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

MM-BLEBC5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー名
その他
奥行(mm)
39
高さ(mm)
15.5
幅(mm)
39
JANコード
4969887887110
質量(g)
20.000
トラスココード
203-1220
通信方式
BLE
商品詳細
加速度トリガー搭載タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-BLEBC5
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,975
( 18,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加速度検知で電波発信できるマルチアドバタイズBLEビーコンです
・iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです
・加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です
・最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です
・IP67の防塵・防滴性があります
・電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます
・送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です
・電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です
・大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します

ご注意

  • TLMのみ1スロット限定です。
  • 発信間隔や電波発信強度などにより変動します。
  • パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。
  • 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)の型番MM-BLEBC5のページです。 型番MM-BLEBC5に関する仕様情報を記載しております。
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加速度トリガー搭載 BLEビーコン(3個セット)
大容量バッテリー搭載 BLE ビーコン
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
SDカードケース(12枚収納)
二次元バーコードリーダー(定置式)
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格16,97536,82114,3191,16764,0007,000
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他-その他-
メーカー名その他その他----
奥行(mm)39722821488-
高さ(mm)15.523900~144098156-
幅(mm)397228210582-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト