17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム

通常単価(税別)
4,645
税込単価
5,110
通常出荷日:1日目

【特長】・防蟻成分を配合したウレタンフォームです。・木造住宅の断熱・気密・防蟻をこれ1本で実現します。...

詳細を確認
  • グリーン
  • トラスココード
    206-5451
  • JANコード
    8809214331328
  • 質量(g)
    560.0
  • 材質1
    ウレタン樹脂
  • 容量(ml)
    435
  • 発泡体積(L)
    15~20
  • 施工目安
    直径2cmで約45m~約60m
  • 全高(mm)
    220
  • 容量(g)
    505

型番:

IBF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IBFの仕様・寸法情報

グリーン
トラスココード
206-5451
JANコード
8809214331328
質量(g)
560.0
材質1
ウレタン樹脂
容量(ml)
435
発泡体積(L)
15~20
施工目安
直径2cmで約45m~約60m
全高(mm)
220
容量(g)
505

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
IBF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,645
( 5,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防蟻成分を配合したウレタンフォームです。
・木造住宅の断熱・気密・防蟻をこれ1本で実現します。
・付属のノズルと別売りのガンの2仕様で使用可能です。
・ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
・JAIAF☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・断熱材の隙間処理や配管穴の埋め戻しに。
【材質】
・ウレタン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォームの型番IBFのページです。 型番IBFに関する仕様情報を記載しております。
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック インサル防蟻フォーム
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ 弾性ウレタンフォーム
一液型GS難燃B1フォーム
一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー
二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ
簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック
メーカーABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会ABC商会
通常価格4,6454,6744,5973,12316,5632,945
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
グリーンホワイトピンククリアクリームピンク
トラスココード206-5451201-5324382-3245215-0867207-8968207-8971
JANコード880921433132887134653209048713465303327007498500512100413430126404560219450189
質量(g)560.01000.01000.0400.01500.0800
材質1ウレタン樹脂ウレタン樹脂主成分:ウレタン樹脂主成分:アセトン主成分:ウレタン樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト