17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスティック

ホットスティック

通常単価(税別)
763872
税込単価
839959
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・本体に差し込み、熱で溶かし接着します。【用途】・ホットボンドHB-80専用。【材質】・EVA...

詳細を確認
  • 径(mm)
    11
  • 長さ(mm)
    200
  • 適合機種
    HB-80
  • 軟化点(℃)
    84
  • ケース入数(本)
    12
  • 適合ガン
    HB-80
  • 質量(g)
    230
  • 材質1
    EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4975205333214
213-8642
1個
4975205333221
213-7141
1個
4975205333238
213-8661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
872
( 959 )
6日目
763
( 839 )
5日目
872
( 959 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体に差し込み、熱で溶かし接着します。
【用途】
・ホットボンドHB-80専用。
【材質】
・EVA系(エチレン酢酸ビニル共重合体、炭化水素系樹脂)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト