17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベイルジスタ 傘用(超撥水スプレー)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20702

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・傘専用の「超撥水」効果で、降りかかる雨滴を瞬時にハジキ落とし、傘表面の付着を防ぎます
・効果は約1ヵ月持続し、撥水加工された生地にも使用できます
・約99%の雨傘(ポリエステル・ナイロン製)に使用できます
・本製品1本で傘約2~4本分使用できます
【用途】
・ポリエステル製・ナイロン製雨傘の撥水用
【材質】
・成分:シリコーン、シリコーン樹脂、シリカ

ご注意

  • 日傘、晴雨兼用傘、ビニール傘には使用できません。

指定中の仕様・寸法情報

300
JANコード
4975759207023
質量(g)
320.000
トラスココード
149-1481
材質1
成分:シリコーン、シリコーン樹脂、シリカ
容量(ml)
300

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト