17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天津すだれ

天津すだれ

通常単価(税別)
2571,729
税込単価
2831,902
通常出荷日:6日目

【特長】・天然葦製のすだれです・室内の温度の上昇を抑えます・遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    すだれ
  • 材質1
    天然葦、竹、綿糸

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 幅(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

幅(m)

最小発注数量
4903620000763
177-1902
1625.000
1.78
1.76
1個
-
177-1910
133.000
1.1
0.45
1個
4903620000725
177-1878
229.000
0.9
0.74
1個
4903620000121
177-1889
450.000
1.12
0.88
1個
4903620000114
177-1893
620.000
1.57
0.88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
6日目
257
( 283 )
6日目
365
( 402 )
6日目
480
( 528 )
6日目
605
( 666 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然葦製のすだれです
・室内の温度の上昇を抑えます
・遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします
・外からの目かくし効果があります
【用途】
・夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
【材質】
・天然葦、竹、綿糸

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天津すだれのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天津すだれ
日よけスクリーンル・ソレイユ
すだれ用パーツ
ASシルバーシェード (すだれタイプ)
空気が抜けやすい窓飾りシート
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ フロスト・ブルー
メーカーワタナベ工業ワタナベ工業ワタナベ工業旭産業明和グラビアスリーエムジャパン
通常価格257-2,032 -240 -9,742 -3,1041,826 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目7日目1日目
商品タイプその他フィルム-フィルム-フィルム
詳細タイプすだれ省エネタイプ----
材質1天然葦、竹、綿糸生地:ポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト