17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フローリング養生用クレープテープ

フローリング養生用クレープテープ
通常単価(税別)
430859
税込単価
473945
通常出荷日:3日目~4日目

カモ井加工紙 マスキングテープ フローリング養生用クレープテープ。

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
38
50
4971910156124
199-5843
6870.000
1個
50
25
4971910161203
199-5851
164.000
1個
50
50
4971910156896
199-5850
7344.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
4日目
430
( 473 )
3日目
859
( 945 )
3日目

詳細情報

基本情報

カモ井加工紙 マスキングテープ フローリング養生用クレープテープ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フローリング養生用クレープテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローリング養生用クレープテープ
クレープテープNo.337TN
風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ
耐熱用マスキングテープ
マスキングテープ サイディングボード用
マスキングテープ(18m)
メーカーカモ井加工紙ニチバンカモ井加工紙テサカモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格430-496 -36,838 -243 -580690
通常出荷日3日目〜1日目〜4日目〜1日目〜4日目〜1日目
粘着力2.70N/10mm1.86N/10mm5.08N/10mm3.4N/10mm1.93N/10mm1.57N/10mm
テープ厚(mm)0.160.150.180.140.10.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト