17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロードアップG 普通乗用車用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロードアップG 普通乗用車用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4457

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・環境に配慮した再生ゴムを使用しています
・音が静かで割れや変形も少ないです
・ゴム製だから雨の日もスリップしにくいです
・自重があるので雨水などに流されにくいです
【用途】
・車庫前の歩道上がりや玄関前の段差に
・普通乗用車用
【材質】
・再生ゴム

ご注意

  • 再生ゴム特有のにおいがあります。
  • 本品は普通乗用車を対象にしていますので、運搬車両でのご使用は避けてください。
  • 軟弱な場所でのご使用は避け、平らな所に設置してください。
  • 設置部の段差が本品の高さより低い所へのご使用は避けてください。跳ね上がり事故の原因となります。
  • 商品画像は代表画像です

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
176-4601
質量(g)
3500.0
材質1
再生ゴム
奥行(mm)
150
間口(mm)
850
高さ(mm)
45
タイプ
コーナー部一体形

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト