17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダブルカッター ダンボール用 4977

ダブルカッター ダンボール用

通常単価(税別)
1,848
税込単価
2,033
通常出荷日:6日目

【特長】・カッター刃と、段ボールの開封作業やPPバンドをカットできるダンボールカッターの2枚刃カッター...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 奥行(mm)
    30
  • 刃厚(mm)
    1
  • 全長(mm)
    160
  • 適合替刃
    4979
  • 幅(mm)
    38
  • JANコード
    4969402049771
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    220-8592
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、TPR樹脂、刃:ステンレス鋼

型番:

4977
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
奥行(mm)
30
刃厚(mm)
1
全長(mm)
160
適合替刃
4979
幅(mm)
38
JANコード
4969402049771
質量(g)
120.000
トラスココード
220-8592
材質1
本体:ABS樹脂、TPR樹脂、刃:ステンレス鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,848
( 2,033 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター刃と、段ボールの開封作業やPPバンドをカットできるダンボールカッターの2枚刃カッターです
【用途】
・段ボール開封、PPバンドのカットなど
【材質】
・本体:ABS樹脂、TPR樹脂 刃:ステンレス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダブルカッター ダンボール用の型番4977のページです。 型番4977に関する仕様情報を記載しております。
ダブルカッター ダンボール用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルカッター ダンボール用
梱包開封用のこ替 刃
梱包開封用のこ スライド式
カートンカッター
カートンカッター 替刃
NTカッター L-500P
メーカーKAKURI(角利産業)トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山NTカッター
通常価格1,8483501,200310661624
通常出荷日6日目4日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプ開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター
奥行(mm)30-----
刃厚(mm)1-----
全長(mm)160-----
適合替刃4979-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました