17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコン白金処理チューブ(7.5M) 96410-13

シリコン白金処理チューブ(7.5M)

通常単価(税別)
17,818
税込単価
19,600
通常出荷日:7日目

【特長】・製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に・酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です・GMP...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。

    型番:

    96410-13
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    96410-13の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    液送用チューブ
    内径×外径(mm)
    0.8×4.1
    全長(m)
    7.6
    JANコード
    4573181507553
    トラスココード
    178-5709
    質量(g)
    200
    仕様
    L/S13 FDA(21CFR 177.2600)に準拠
    半透明
    使用温度範囲
    -50~230℃
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 内径×外径(mm)

    • 全長(m)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 仕様

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    96410-13

    商品タイプ

    内径×外径

    (mm)

    全長

    (m)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    使用温度範囲

    最小発注数量
    液送用チューブ
    0.8×4.1
    7.6
    4573181507553
    178-5709
    200
    L/S13 FDA(21CFR 177.2600)に準拠
    半透明
    -50~230℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,818
    ( 19,600 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に
    ・酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です
    ・GMP対応工場にて製造しています

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコン白金処理チューブ(7.5M)の型番96410-13のページです。 型番96410-13に関する仕様情報を記載しております。
    シリコン白金処理チューブ(7.5M)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコン白金処理チューブ(7.5M)
    送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
    ファーマピュア 7.5m
    シリコンチューブ 7×12
    ファーメドBPTチューブ 7.5m巻
    ファーマピュア 7.5m 東京硝子器械
    メーカーヤマト科学マスターフレックス東京硝子器械アズワン三商東京硝子器械
    通常価格17,81818,600 -29,3791,41923,400 -29,379
    通常出荷日7日目1日目6日目1日目10日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト