ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300 NC-18X500X300

ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300

  • 幅 (mm)
    500
  • 長さ (m)
    300
  • 透明
  • トラスココード
    221-0266
  • 質量(g)
    2480.000
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 厚さ(mm)
    4(紙管肉厚)
  • 紙管内径(mm)
    76
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])
    400
  • 厚さ(μ)
    18

型番:

NC-18X500X300
解除
    数量:

    NC-18X500X300の仕様・寸法情報

    幅(mm)
    500
    長さ(m)
    300
    透明
    トラスココード
    221-0266
    質量(g)
    2480.000
    材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
    厚さ(mm)
    4(紙管肉厚)
    紙管内径(mm)
    76
    引張破断強度(daN/[[CM2]])
    400
    厚さ(μ)
    18

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NC-18X500X300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,677
    ( 1,845 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境対応商品です
    ・完全に無紙管で廃棄ゴミの削減に貢献します
    【用途】
    ・使い終わりの紙管ゴミを無くしたい方に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300の型番NC-18X500X300のページです。 型番NC-18X500X300に関する仕様情報を記載しております。
    ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ツカサ ストレッチフィルム(ノンコア)18×500×300
    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm
    司化成工業 カラーストレッチフィルム
    カラーストレッチフィルム 着色ラップ
    紙管なし ストレッチフィルム
    ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
    メーカー司化成工業司化成工業司化成工業大化工業トラスコ中山司化成工業
    通常価格1,6772,0602,359 -17,467 -12,0221,423 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目〜
    幅(mm)500500500500500-
    長さ(m)300600300300300-
    透明透明----
    トラスココード221-0266366-8452----
    質量(g)2480.0002760.02800.0---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました