17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空気が抜けやすい窓飾りシート GDS-925018

空気が抜けやすい窓飾りシート

通常単価(税別)
3,104
税込単価
3,414
通常出荷日:7日目

【特長】・のり残りせず、賃貸住宅もOKです・この商品はペア(複合)ガラスや網(線)入りガラスにも貼れま...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:塩化ビニル樹脂
  • UVカット率(%)
    99
  • 材質2
    保護フィルム:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番:

GDS-925018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDS-925018の仕様・寸法情報

JANコード
4977932161887
質量(g)
690.000
トラスココード
228-4984
材質1
本体:塩化ビニル樹脂
CL
長さ(mm)
1800
幅(mm)
920
UVカット率(%)
99
材質2
保護フィルム:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDS-925018

JANコード

質量(g)

トラスココード

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4977932161887
690.000
228-4984
CL
1800
920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,104
( 3,414 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・のり残りせず、賃貸住宅もOKです
・この商品はペア(複合)ガラスや網(線)入りガラスにも貼れます
・空気が抜けやすい新構造で簡単に貼れます
【用途】
・窓飾り用
【材質】
・本体:塩化ビニル樹脂
・保護フィルム:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気が抜けやすい窓飾りシートの型番GDS-925018のページです。 型番GDS-925018に関する仕様情報を記載しております。
空気が抜けやすい窓飾りシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気が抜けやすい窓飾りシート
窓飾りシートGHタイプ
窓飾りシートGLCタイプ
窓用フィルムレフテル
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
スコッチティント 窓用フィルム IR
メーカー明和グラビア明和グラビア明和グラビア帝人フロンティアスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,1041,454 -1,766 -35,953217,136 -376,825
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜6日目
材質1本体:塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂塩化ビニル樹脂---
UVカット率(%)9999----
材質2保護フィルム:ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト