17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マル短 目地刷毛

通常単価(税別)
161374
税込単価
177411
通常出荷日:1日目

【特長】・毛丈が短く、細部の下塗りや補修仕上げに適した目地刷毛です。・また腰が強くなるので毛材の広がり...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    15
  • 材質1
    毛材:化繊
  • 材質2
    柄:木
  • 全長(mm)
    245
  • 材質3
    金具:ステンレス
  • 適合塗料
    水性◎油性〇ニス△薬品〇

ご注意

  • ラッカーシンナーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

玉厚(mm)

最小発注数量
10
4972883142701
195-4259
5
4
1個
15
4972883142718
195-4260
10
4.5
1個
24
4972883142725
195-4261
15
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
161
( 177 )
1日目
234
( 257 )
1日目
374
( 411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛丈が短く、細部の下塗りや補修仕上げに適した目地刷毛です。
・また腰が強くなるので毛材の広がりを抑えて均一な線が引けます。
【用途】
・水性・油性塗料兼用。
・タッチアップ、ダメ込み、スミ切り、プライマー塗装などに。
【材質】
・毛材:化繊
・柄:木
・金具:ステンレス

ご注意

  • ラッカーシンナーには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マル短 目地刷毛のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
目地に塗る際に使用
5
満足度:5.0
目地に塗る際に使用しています。使用感は問題ありません。安いのでたすかりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マル短 目地刷毛
マル短 目地刷毛(筋違)
筆ばけ
ハンドル可動式コテバケ
竹ばけ 黒毛
ハンドル可動式コテバケ スペア
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格161-138 -5241,043213796
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
毛丈(mm)1515-6306
材質1毛材:化繊毛材:化繊-ハンドル部:ポリプロピレン(PP)毛材:山羊毛・豚毛毛:ポリエステル
材質2柄:木柄:木柄:木毛:ポリエステル柄:竹接合部他:ポリプロピレン(PP)、エステル系ウレタン
全長(mm)245245-220220165
材質3金具:ステンレス金具:ステンレス----

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング