17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィールド型ポータブル水質計

通常単価(税別)
62,636159,891
税込単価
68,900175,880
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・現場に最適な頑丈ボディです(防水・防塵構造)・わかりやすいインジケータで直感的な操作ができま...

詳細を確認
  • 電源 (V)
    単3アルカリ乾電池 2本
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    160
  • 幅(mm)
    80
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

分解能

JANコード

トラスココード

表示範囲(pH)

セット内容

最小発注数量
0.00~200.0μS/cm
-
4540565008029
210-3683
-
電気伝導率電極
1個
0.0~20.00、0.0~200.0%mg/L
0.01、0.1%mg/L
4540565008043
210-3684
-
溶存酸素電極
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008005
210-3679
-2.00~16.00
PH電極
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008067
210-3680
-2.00~16.00
PH・電気伝導率電極
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008081
210-3682
-2.00~16.00
PH・溶存酸素電極
1個
0.00~200.0μS/cm
-
4540565008036
210-3688
-
電気伝導率電極、USB出力ケーブル
1個
0.0~20.00、0.0~200.0%mg/L
0.01、0.1%mg/L
4540565008050
210-3685
-
溶存酸素電極、USB出力ケーブル
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008012
210-3686
-2.00~16.00
PH電極、USB出力ケーブル
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008074
210-3687
-2.00~16.00
PH・電気伝導率電極、USB出力ケーブル
1個
0.00~14.00pH
0.01pH
4540565008098
210-3689
-2.00~16.00
PH・溶存酸素電極、USB出力ケーブル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,174
( 77,191 )
4日目
117,012
( 128,713 )
1日目
62,636
( 68,900 )
2日目
99,091
( 109,000 )
4日目
145,200
( 159,720 )
4日目
88,225
( 97,048 )
4日目
129,663
( 142,629 )
1日目
77,695
( 85,465 )
1日目
117,012
( 128,713 )
4日目
159,891
( 175,880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場に最適な頑丈ボディです(防水・防塵構造)
・わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます
・バックライト付きLCDを採用しています
・キャリングケースで現場へ楽々移動可能です
・本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です
【材質】
・ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールド型ポータブル水質計のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水質検査用に
5
満足度:5.0
プロが使うようなやつのものなのでネットではないかなと思ったのですが、ここが一番安かったので購入しました。一番気を付けない...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィールド型ポータブル水質計
卓上型電気伝導率計(汎用導電率電極セット) F-2000C-E
コンパクトPHメータ
スタンダード卓上型pH・電気伝導率計(ガラスpH電極セット)
コンパクトORPメータ
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
メーカー堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所堀場製作所アズワン
通常価格62,636-220,00021,123 -330,00033,00068,907
通常出荷日1日目〜19日目1日目4日目5日目1日目
電源(V)単3アルカリ乾電池 2本AC100~240CR2032 2個--単3アルカリ乾電池×2本
奥行(mm)4016020160--
高さ(mm)1606616466--
幅(mm)8015029150--
質量(g)240.000800.00050800.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト