17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニスライドバー トラ SF-23M-T

ミニスライドバー トラ

通常単価(税別)
2,835
税込単価
3,119
通常出荷日:2日目

【特長】・長さが1.1~1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。・今ま...

詳細を確認
  • イエロー/ブラック
  • JANコード
    4978684089320
  • トラスココード
    221-9429
  • 質量(g)
    360.000
  • 材質1
    パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
  • 幅(mm)
    35
  • 長さ(m)
    1.1~1.8
  • リング部内径(mm)
    85
  • 伸縮有無

型番:

SF-23M-T
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-23M-Tの仕様・寸法情報

イエロー/ブラック
JANコード
4978684089320
トラスココード
221-9429
質量(g)
360.000
材質1
パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
材質2
吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)
幅(mm)
35
長さ(m)
1.1~1.8
リング部内径(mm)
85
伸縮有無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-23M-T
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,835
( 3,119 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さが1.1~1.8mに伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
・今までのスライドバーより約20cm短く収納ができます。(※当社製品のスライドバーと比較)
・車両に積み込みした際にムダなスペースが無くなり荷台の有効活用ができます。
・反射テープ付で夜間でも安心です。
【用途】
・工事現場や駐車場に。
【材質】
・パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)
・吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:85mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスライドバー トラの型番SF-23M-Tのページです。 型番SF-23M-Tに関する仕様情報を記載しております。
ミニスライドバー トラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスライドバー トラ
やわらかミニコーン
メガスタンド(反射シート無し)
やわらかスコッチコーン
メガスタンド(反射シート有り)
メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格2,8351,6663,8982,4814,0376,105
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
イエロー/ブラックレッドイエローレッド/ホワイトイエローイエロー
JANコード497868408932049786848009494978684091842497868480014749786840918664978684091965
トラスココード221-9429221-9430160-7758375-9784160-7759160-7761
質量(g)360.000580.0001075.0001000.01075.0001075.000
材質1パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)EVA樹脂ポリエチレン(PE)EVA樹脂ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト