17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

やわらかミニコーン CN-22-YR

やわらかミニコーン

通常単価(税別)
1,666
税込単価
1,833
通常出荷日:1日目

【特長】・復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。・寒さに強く、耐久性に優れています。・工事現場や...

詳細を確認
  • レッド
  • JANコード
    4978684800949
  • トラスココード
    221-9430
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 高さ(mm)
    450
  • 幅(mm)
    295
  • 差込口カット有無
  • 折りたたみ可否
    不可
  • 収納時高さ(mm)
    450
  • 適合コーンウエイト
    MIWE 7137

型番:

CN-22-YR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-22-YRの仕様・寸法情報

レッド
JANコード
4978684800949
トラスココード
221-9430
質量(g)
580.000
材質1
EVA樹脂
高さ(mm)
450
幅(mm)
295
差込口カット有無
折りたたみ可否
不可
収納時高さ(mm)
450
適合コーンウエイト
MIWE 7137
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CN-22-YR
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,666
( 1,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・復元力に優れ、車にひかれても壊れにくいです。
・寒さに強く、耐久性に優れています。
・工事現場や駐車場、イベントやスポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途が広がるコーンです。
・衝撃に強く、割れにくいのでスポーツの練習時にも安心して使用可能です。
・工事現場や駐車場、イベントなどアイデア次第で用途が広がるコーンです。
・屋内、屋外問わずに使用可能です。
【用途】
・電気・マンホール工事などの小規模工事に。
・スポーツの練習やイベントなどに。
・寒冷地での使用に。
【材質】
・EVA樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やわらかミニコーンの型番CN-22-YRのページです。 型番CN-22-YRに関する仕様情報を記載しております。
やわらかミニコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらかミニコーン
やわらかスコッチコーン
ミニスライドバー トラ
メガスタンド(反射シート有り)
メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)
レッドコーン
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,6662,4812,8354,0375,3211,004
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
レッドレッド/ホワイトイエロー/ブラックイエローイエローレッド
JANコード497868480094949786848001474978684089320497868409186649786840919724978684086015
トラスココード221-9430375-9784221-9429160-7759160-7762126-1860
質量(g)580.0001000.0360.0001075.0001075.000800.000
材質1EVA樹脂EVA樹脂パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト