ファクトリーサプライ用品技術窓口

はやわざクン 訓練用放射器具1.5型 YTS-1.5

はやわざクン 訓練用放射器具1.5型

通常単価(税別)
13,666
税込単価
15,033
通常出荷日:1日目

【特長】・消火訓練、防災訓練に必需品の放射器具です・圧力充てんは不要、水道ホースから水を入れるだけで繰...

詳細を確認
  • 放射時間 (秒)
    17
  • トラスココード
    138-3629
  • 質量(g)
    1900.0
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    97.4
  • 高さ(mm)
    495
  • 幅(mm)
    202
  • 放射距離(m)
    4~8

ご注意

  • 訓練用放射器具は消火器ではありません。
  • 火災の消火には使用しないでください。
  • 使用回数は50回を目安に取り扱い説明書記載の使用前の点検を行ってください。
  • 水道ホースコネクタは別売りです。
  • 0.4MPaを超える圧力で加圧される場合は、高圧ホースをご使用下さい。水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道圧が低い場合十分な放射距離を得られない場合があります。

型番:

YTS-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YTS-1.5の仕様・寸法情報

放射時間(秒)
17
トラスココード
138-3629
質量(g)
1900.0
材質1
スチール
奥行(mm)
97.4
高さ(mm)
495
幅(mm)
202
放射距離(m)
4~8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YTS-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,666
( 15,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消火訓練、防災訓練に必需品の放射器具です
・圧力充てんは不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターする事ができます
【用途】
・消火器の使用訓練用に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 訓練用放射器具は消火器ではありません。
  • 火災の消火には使用しないでください。
  • 使用回数は50回を目安に取り扱い説明書記載の使用前の点検を行ってください。
  • 水道ホースコネクタは別売りです。
  • 0.4MPaを超える圧力で加圧される場合は、高圧ホースをご使用下さい。水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道圧が低い場合十分な放射距離を得られない場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はやわざクン 訓練用放射器具1.5型の型番YTS-1.5のページです。 型番YTS-1.5に関する仕様情報を記載しております。
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はやわざクン 訓練用放射器具1.5型
ヤマトプロテック ABC粉末消火器(蓄圧式)YA-10NX
消火器BOX
消火器設置台 シグナルスタンドECO
二酸化炭素消火器10型用ブラケット
ABC粉末大型消火器(蓄圧式)
メーカーヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテックヤマトプロテック
通常価格13,6669,23914,1553,4674,59285,624
通常出荷日1日目4日目1日目1日目8日目11日目
放射時間(秒)1714---47
トラスココード138-3629828-8293811-5438-216-8615675-9168
質量(g)1900.050802000390.01470.037600.0
材質1スチール本体:FRP受台:ポリエチレン--
奥行(mm)97.4-169215--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト