17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャビネットホルダー

キャビネットホルダー

通常単価(税別)
4,4094,500
税込単価
4,8504,950
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・キャビネットの転倒・移動防止強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。・キャビネット・ロッカー...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    使用例

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • 厚さ(mm)

    • 長さ(mm)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    厚さ(mm)

    長さ(mm)

    材質1

    最小発注数量
    4969887898079
    150.000
    202-9250
    15
    500
    -
    1個
    4969887898109
    65.000
    200-5552
    18
    106
    ABS/PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,409
    ( 4,850 )
    3日目
    4,500
    ( 4,950 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャビネットの転倒・移動防止強力接着パッド使用で穴あけ工事不要です。
    ・キャビネット・ロッカー・オープン棚などの転倒を防止します。
    ・ベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
    ・接着固定なので、キャビネットや壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
    ・ベルトは長さ調整可能となっており、キャビネットと壁面の間に隙間があっても取り付け可能です。
    【用途】
    ・キャビネットの耐震対策に。
    【材質】
    ・ABS/PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、ポリプロピレン、アクリル系接着材

    ご注意

    • 商品画像は代表画像です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    キャビネットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャビネットホルダー
    キャビネットホルダー LH-801GLP
    キャビネットホルダー
    キャビネットホルダー(クリーム色)
    キャビネットホルダー LHシリーズ
    キャビネットホルダー(1個入り) LHシリーズ
    メーカーサンワサプライアズワンリンテック21リンテック21アズワンアズワン
    通常価格4,409-3,7033,7734,4894,493 -3,950 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト