17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

転倒防止連結固定シート【4個入り】

通常単価(税別)
2,814
税込単価
3,095
通常出荷日:3日目

【特長】・キャビネットを連結して転倒防止、隣り合うキャビネットや2段重ねキャビネットに貼るだけです。・...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    113
  • JANコード
    4969887898116
  • 質量(g)
    8.000
  • トラスココード
    203-1592
  • 厚さ(mm)
    0.55
  • 長さ(mm)
    113
  • 材質1
    ●●

型番:

QL-E92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

QL-E92の仕様・寸法情報

幅(mm)
113
JANコード
4969887898116
質量(g)
8.000
トラスココード
203-1592
厚さ(mm)
0.55
長さ(mm)
113
材質1
●●
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
QL-E92
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,814
( 3,095 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネットを連結して転倒防止、隣り合うキャビネットや2段重ねキャビネットに貼るだけです。
・キャビネットやロッカーなどの転倒や落下を防止します。
・隣り合うキャビネットの天板間をまたぐように貼り付け、お互いを連結することでキャビネットの転倒を防止します。
・2段重ねされたキャビネットの境目をまたぐように貼り付け、上下のキャビネットを連結することで上段のキャビネットの落下を防止します。
・接着固定の為、キャビットへのネジ止めや穴あけ工事が不要で、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
・キャビネット移設時に剥離可能で、非接着部をカッター等で切断することにより、簡単に剥離できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

転倒防止連結固定シートの型番QL-E92のページです。 型番QL-E92に関する仕様情報を記載しております。
転倒防止連結固定シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
転倒防止連結固定シート
耐震ゲル 転倒防止シート ウレタンエラストマー
吸水シート
リンクホルダー連結用 70cm
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
転倒防止ベルト ビヨンタ
メーカーサンワサプライエクシールアズワンリンテック21アイリスオーヤマリンテック21
通常価格2,8146,914 -23,7501,2004,7233,352
通常出荷日3日目2日目1日目5日目1日目1日目
幅(mm)113-----
JANコード4969887898116-----
質量(g)8.000-----
トラスココード203-1592-----
厚さ(mm)0.55-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト