17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用 7893

塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用【60個入り】

通常単価(税別)
474
税込単価
521
通常出荷日:6日目

【特長】・手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています・あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • クリア
  • JANコード
    4904510778939
  • トラスココード
    205-6597
  • 手のひら周り(cm)
    28
  • 全長(cm)
    28
  • 質量(g)
    78.000
  • 材質1
    ポリオレフィン

型番:

7893
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

製品特長・仕様

塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用 製品特長・仕様

7893の仕様・寸法情報

サイズ
[M] M
クリア
JANコード
4904510778939
トラスココード
205-6597
手のひら周り(cm)
28
全長(cm)
28
質量(g)
78.000
材質1
ポリオレフィン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7893
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手や指にフィットしますので、細かい仕事に適しています
・あらゆる仕事に手軽に使用でき、手を清潔に保ちます
・取り出しやすいボックス入りです
・便利で経済的に使える左右両用タイプです
・燃やしても塩素系ガスが発生しません
・食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合しています
【用途】
・お料理や下ごしらえ・食品加工業・靴みがき・園芸・農業・生ゴミ処理・台所、トイレ、油汚れ等の掃除・ワックスがけ・給油・染色・ペンキ塗り・ペットの世話・毛染め・その他業務に
【材質】
・ポリオレフィン

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用の型番7893のページです。 型番7893に関する仕様情報を記載しております。
塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋 料理の下ごしらえ用
ビニール厚手
塩化ビニール手袋 ワーキング中厚手 No.111
塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組
塩化ビニール手袋 ナイスハンドミュー中厚手 片手のみ
長そで手袋
メーカーダンロップダンロップショーワグローブダンロップショーワグローブショーワグローブ
通常価格474764323442131 -1,042
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
サイズMLMSMM
クリアバイオレット-ホワイト--
JANコード49045107789394904510886733-4904510886696--
トラスココード205-6597434-9211-434-9172--
手のひら周り(cm)2822-18.8--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト