17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P 4332

ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P【5個入り】

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:6日目

【特長】・内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です・抗菌防臭加工を施しています・油や洗剤などの...

詳細を確認
  • サイズ
    M
  • ピンク、白、青
  • JANコード
    4904510887433
  • トラスココード
    205-8085
  • 手のひら周り(cm)
    20.2
  • 全長(cm)
    30
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • 質量(g)
    91
  • 材質1
    ニトリル

型番:

4332
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P 製品特長・仕様

4332の仕様・寸法情報

サイズ
[M] M
ピンク、白、青
JANコード
4904510887433
トラスココード
205-8085
手のひら周り(cm)
20.2
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
7.5
質量(g)
91
材質1
ニトリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4332
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面粉なし特殊加工を施してますので着脱が簡単です
・抗菌防臭加工を施しています
・油や洗剤などの薬品に強く、衛生的にご使用いただけます
・指先の感覚が伝わりやすい薄手タイプです
【用途】
・食器洗い・洗濯・掃除・お風呂掃除に
【材質】
・ニトリル

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • ステンレスメッシュバット 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3Pの型番4332のページです。 型番4332に関する仕様情報を記載しております。
ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルゴム手袋 ジョーブネ 薄手 3P
ニトリルゴム中厚手 裏毛付
シンガー ニトリルディスポ手袋 No.100
ニトリル裏ナシ手袋 (中厚)
NS480ニトリル極薄手袋
アンセル 耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL
メーカーダンロップダンロップ宇都宮製作アトム(安全・保護用品)ダンロップアンセル
通常価格6724002,4323922,1682,834
通常出荷日6日目1日目〜1日目4日目1日目4日目
サイズM-SS--LL
ピンク、白、青グリーン--ブルー-
JANコード4904510887433-----
トラスココード205-8085-----
手のひら周り(cm)20.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト