17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粋づくし ワンタッチベルト

粋づくし ワンタッチベルト

通常単価(税別)
2,104
税込単価
2,314
通常出荷日:5日目~6日目

材質:エステル。

  • サイズ (mm)
    48
  • 幅(mm)
    48
  • 質量(g)
    180.000

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

材質1

最小発注数量
クロコダイル
4934053094968
198-5534
110
エステル
5個
ジャガー
4934053094975
198-5538
110
エステル
5個
タイガー
4934053094982
198-5556
-
エステル
5個
能面
4934053094418
198-5529
110
材質:ポリエステル+ポリアセタール
5個
扇に鯉
4934053094401
198-5527
110
材質:ポリエステル+ポリアセタール
5個
龍虎
4934053094395
198-5536
110
エステル
5個
バット
4934053094951
198-5544
110
エステル
5個
紗綾
4934053094944
198-5543
110
エステル
5個
吉原繋ぎ
4934053094937
198-5545
110
ポリエステル
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
6日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目
2,104
( 2,314 )
5日目

詳細情報

基本情報

材質:エステル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粋づくし ワンタッチベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粋づくし ワンタッチベルト
サポートベルトDX (ワンタッチベルト)
強力型胴当てベルト
PPスライドベルト PBS-50シリーズ
サポートベルト SNB-100DXシリーズ
スライドバックルベルト付強力型胴当ベルト
メーカーコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチコヅチ
通常価格2,1046,797 -4,8891,7225,9595,448 -
通常出荷日5日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目〜
サイズ(mm)48(ベルト)長1130×幅48:(胴当て)長700×幅130長670×幅90長1300×幅48長700×幅130(ベルト)長1260×幅48:(胴当て)長670×幅90
幅(mm)48-----
質量(g)180.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト