17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティテープ付きデリバリーパック PA-503SE

セキュリティテープ付きデリバリーパック【100個入り】

通常単価(税別)
2,378
税込単価
2,616
通常出荷日:1日目

【特長】・デリバリーパックを開封すると「OPENVOID」の跡が残ります。・長3封筒がそのまま入ります...

詳細を確認
  • トラスココード
    215-7278
  • JANコード
    4560385475030
  • 質量(g)
    710.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 横(mm)
    275
  • 縦(mm)
    145
  • 表示内容
    無地

型番:

PA-503SE
解除
  • この商品は20パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)横(mm)縦(mm)
PA-503SE4560385475030215-7278710.000275145

PA-503SEの仕様・寸法情報

トラスココード
215-7278
JANコード
4560385475030
質量(g)
710.000
材質1
ポリエチレン(PE)
横(mm)
275
縦(mm)
145
表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA-503SE
最小発注数量
20パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,378
( 2,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デリバリーパックを開封すると「OPENVOID」の跡が残ります。
・長3封筒がそのまま入ります。
【用途】
・商品と同時に発送できる伝票入れに。(納品書や請求書など)
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セキュリティテープ付きデリバリーパックの型番PA-503SEのページです。 型番PA-503SEに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティテープ付きデリバリーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティテープ付きデリバリーパック
デリバリーパック「納品書在中」145×270mm
デリバリーパック「納品書在中」シリーズ
デリバリーパック 4方溶着タイプ
デリバリーパック ポケットタイプ 部分糊
荷札(赤/黄)
メーカーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーパピルスカンパニーササガワ
通常価格2,3782,7311,643 -1,429 -1,857 -6,075 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目11日目
トラスココード215-7278390-5837----
JANコード45603854750304560385470035----
質量(g)710.000790.000----
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
横(mm)275-----
よく一緒に購入される商品

荷札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト