ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付

通常単価(税別)
5,474
税込単価
6,021
通常出荷日:1日目

【特長】・食品を輸送する際にも使える食品衛生試験適合品です【用途】・食品などの輸送や貯蔵・保管に【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 外径 (mm)
    1100
  • 高さ (mm)
    1100
  • 投入口外径 (mm)
    1100
  • 投入口高さ (mm)
    800
  • 排出口外径 (mm)
    450
  • 排出口高さ (mm)
    500
  • ラミネート
    なし
  • JANコード
    4571163736663
  • トラスココード
    198-3765
  • 質量(g)
    2300
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    内袋:ポリエチレン(PE)
  • 最大充填荷重(kg)
    1000
  • 排出口
    あり
  • 品名
    丸型 1t 内袋・排出口付
  • 内袋
    あり
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 防水ではありません。
  • 実際に食品を入れられる場合は、バッグの内側の糸くず等の有無の確認をお願いします。

型番:

YS-CB-NJD-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS-CB-NJD-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナバッグ
外径(mm)
1100
高さ(mm)
1100
投入口外径(mm)
1100
投入口高さ(mm)
800
排出口外径(mm)
450
排出口高さ(mm)
500
ラミネート
なし
JANコード
4571163736663
トラスココード
198-3765
質量(g)
2300
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
内袋:ポリエチレン(PE)
最大充填荷重(kg)
1000
排出口
あり
品名
丸型 1t 内袋・排出口付
内袋
あり
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-CB-NJD-5

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,474
( 6,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品を輸送する際にも使える食品衛生試験適合品です
【用途】
・食品などの輸送や貯蔵・保管に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・内袋:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 防水ではありません。
  • 実際に食品を入れられる場合は、バッグの内側の糸くず等の有無の確認をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付の型番YS-CB-NJD-5のページです。 型番YS-CB-NJD-5に関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ丸型 内袋・排出口付
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
コンテナバッグカバー
丸型フレコンバッグ[内袋付]
コンテナバッグ メッシュバッグ大
メーカー吉野吉野吉野吉野エスコ旭産業
通常価格5,4747,3004,8761,2335,3408,568
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグオプションコンテナバッグコンテナバッグ
外径(mm)11001800-14651100940
高さ(mm)11001200780170010601000
投入口外径(mm)11002000----
投入口高さ(mm)8001200----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト