17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン ゼドラン ワーカーズデライト

通常単価(税別)
19,847606,000
税込単価
21,832666,600
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます・硬い表面は、耐久性にすぐれていま...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

サイズ短辺(mm)

サイズ長辺(mm)

サイズ長辺(m)

最小発注数量
シートタイプ
グリーン
-
4200.0
177-8284
610
910
-
1個
ロールタイプ
ブラック
22900
106200.0
177-8339
610
-
22.9
1個
ロールタイプ
ブラック
22900
158400.0
177-8366
910
-
22.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,847
( 21,832 )
4日目
404,000
( 444,400 )
3日目
606,000
( 666,600 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゼドランのフォームベースは、立ち作業中の疲労をやわらげます
・硬い表面は、耐久性にすぐれています。
・表面は縞鋼板柄の凹凸があり、スリップ防止に役立ちます。
・表面とゼドランフォームベースは特殊技術で溶着されており、はがれることはありません。
・安全のため、エッジに傾斜がついています。
・防炎適合品。
【用途】
・組み付け作業、ハードな立ち作業環境に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン ゼドラン ワーカーズデライト
クラウン ゼドラン コンフォートキング
クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ
クラウン ゼドラン コンフォートキング (クッションマット)
クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト
クラウン ゼドラン コンフォートキング スプリーム (クッションマット)
メーカールドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーションルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格19,847-9,863 -42,043 -10,199 -16,391 -11,789 -
通常出荷日3日目〜3日目〜8日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット-クリーンマットクリーンマットクリーンマット
厚さ(mm)1410----
防炎適合品ET020172ET020171----

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト