17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバクリアフィルム

ビバクリアフィルム

通常単価(税別)
128,468256,935
税込単価
141,315282,629
通常出荷日:4日目

【特長】・薄いのに超耐久があります・貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです・家...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    30
  • クリア
  • 基材
    ポリエチレン系
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 色詳細
    クリアー
  • 基材詳細
    表面:ビバコート(ノンスリップ)
  • テープカット条件
    カッター、はさみなど
  • 筆記可否

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(μm)

  • 幅(mm)

  • 粘着力

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(μm)

(mm)

粘着力

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
170
1350
15.2(N/25mm)
216-7474
12000
1個
170
675
15.2(N/25mm)
216-7475
6000
1個
258
1350
13.9(N/25mm)
216-4383
17500
1個
258
675
13.9(N/25mm)
216-7477
9000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,662
( 266,928 )
4日目
132,535
( 145,789 )
4日目
256,935
( 282,629 )
4日目
128,468
( 141,315 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄いのに超耐久があります
・貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです
・家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビバクリアフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバクリアフィルム
ビバクリアフィルム つやあり TP□100CGEシリーズ
超耐久保護 ビバフィルム(つやありタイプ) AGV(無人搬送車)用
日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー
金属板用表面保護フィルム SPV-Sシリーズ S-400X
意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K
メーカータカハラコーポレーションタカハラコーポレーションタカハラコーポレーション日東電工日東電工日東電工
通常価格128,468-133,650 -18,27552,292118,55041,944
通常出荷日4日目4日目1日目9日目11日目6日目
長さ(m)303030200500100
クリアクリアクリアブルー・ライトブルーブルー・ライトブルークリア
基材ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系
色詳細クリアークリアー つやあり透明---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング