17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WW 942 手首長 軍手 WW942

WW 942 手首長 軍手【12個入り】

通常単価(税別)
834
税込単価
917
通常出荷日:2日目

【特長】・手首まであるロングタイプの特紡軍手です。・袖口の汚れを防止します。

  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4970687119172
  • トラスココード
    835-5501
  • 質量(g)
    1200.000
  • 材質1
    ポリエステル、綿、その他
  • 手のひら周り(cm)
    18.8
  • 全長(cm)
    28
  • 中指長さ(cm)
    7.7

型番:

WW942
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

WW 942 手首長 軍手 製品特長・仕様

WW942の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4970687119172
トラスココード
835-5501
質量(g)
1200.000
材質1
ポリエステル、綿、その他
手のひら周り(cm)
18.8
全長(cm)
28
中指長さ(cm)
7.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WW942
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】・手首まであるロングタイプの特紡軍手です。・袖口の汚れを防止します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

WW 942 手首長 軍手の型番WW942のページです。 型番WW942に関する仕様情報を記載しております。
WW 942 手首長 軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WW 942 手首長 軍手
三本厚手 綿混 手袋打
純綿軍手
日本一軍手
綿特軍手
カラー軍手
メーカーおたふく手袋おたふく手袋丸和ケミカルアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)トラスコ中山
通常価格8341,1941,150570 -708312 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目〜4日目1日目〜
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
JANコード49706871191724970687700066----
トラスココード835-5501835-5401----
質量(g)1200.000720.000----
材質1ポリエステル、綿、その他ポリエステル、綿、その他----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト