17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット AP-2

ベンコット【3600個入り】

通常単価(税別)
25,772
税込単価
28,349
通常出荷日:1日目

【特長】・カット方法を工夫してより発塵を抑えています・連続取り出し式により、効率的な作業性を考えたワイ...

詳細を確認
  • シートサイズ (mm)
    250×210
  • ホワイト
  • トラスココード
    205-6564
  • 質量(g)
    5800.0
  • JANコード
    4970512540539
  • 材質1
    セルロース100%

ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番:

AP-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3600個入り)

AP-2の仕様・寸法情報

シートサイズ(mm)
250×210
ホワイト
トラスココード
205-6564
質量(g)
5800.0
JANコード
4970512540539
材質1
セルロース100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AP-2
最小発注数量
1パック

3600個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,772
( 28,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット方法を工夫してより発塵を抑えています
・連続取り出し式により、効率的な作業性を考えたワイパーです
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連などクリーンルーム内の拭き取り作業に
【材質】
・セルロース100%

ご注意

  • クリーンパックではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベンコットの型番AP-2のページです。 型番AP-2に関する仕様情報を記載しております。
ベンコットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンコット
ベンコット(低発じんタイプ)
(薄手ソフトタイプ)
芯線ワイパー
ベンコット M-1(小津産業)
ベンコット M-1(アズワン)
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業アズワン
通常価格25,77235,65028,54124,919 -19,79419,794
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
シートサイズ(mm)250×210300×250250×25040×40150×150150×150
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード205-6564272-9687295-1169---
質量(g)5800.08000.06200.0---
JANコード497051254053949705125407204970512540461-4970512540300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト