17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイテナー(樹脂底)

ハイテナー(樹脂底)

通常単価(税別)
31,89033,519
税込単価
35,07936,871
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです・折りたたんで収納出来ます・商品の積み替え作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質詳細
    スチール(粉体塗装)、床板:樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 棚板取付可能枚数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

棚板取付可能枚数

(枚)

質量

(kg)

最小発注数量
226-2095
3
57
1個
226-2091
2
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,519
( 36,871 )
5日目
31,890
( 35,079 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた防製力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです
・折りたたんで収納出来ます
・商品の積み替え作業を大幅に省力化できます
【用途】
・商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適
【材質】
・スチール(粉体塗装)・床板:樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイテナー(樹脂底)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテナー(樹脂底)
ハイテナー
ボックスパレット SUS304
ボックスパレット(標準型)
ボックスパレット標準型
ボックスパレットゴム車輪付き
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格31,890-33,132 -131,42928,60229,399 -21,276 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目5日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車----
本体材質スチール製スチール製----
均等荷重(kg)500500----
本体/オプション本体本体----
材質詳細スチール(粉体塗装)、床板:樹脂スチール(粉体塗装)、床板:スチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト