17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスパレット標準型

通常単価(税別)
29,39949,314特別価格
税込単価
32,33954,245特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・クロムフリー表面処理をしています(環境対応品)・折りたたみが簡単です・積み重ねができ、スペー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    網パレット
  • 材質(本体)
    スチール
  • 最大積載荷重 (kg)
    1000
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 線径(mm)
    6
  • ゲート
    全開
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

  • 網ピッチ(mm)

  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行

  • ネームプレート

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ

最内寸法(mm)間口×奥行×高さ

網ピッチ(mm)

フォーククリアランス(mm)間口×奥行

ネームプレート

最小発注数量
201-9417
48000
1200×1000×500
1150×950×350
50×50
1079×757
なし
1個
216-7462
60000
1200×1000×892
1150×950×750
50×100
1078×670
あり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,399
( 32,339 )
4日目
49,31433,691
( 37,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムフリー表面処理をしています(環境対応品)
・折りたたみが簡単です
・積み重ねができ、スペースも節約できます
・丈夫で軽量です
・キャスターを取り付ければ運搬車にもなります
・フォークリフトによる荷役が容易にできます
【用途】
・各種工場、作業現場に
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット標準型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1012LMのゲートは半開でも使用できますか?
A
はい、1012LMのゲートは半開でも使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパレット標準型
ボックスパレット(標準型)
ボックスパレット SUS304
ボックスパレット(穀物専用)
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格29,399-30,207131,42952,85290,00059,857
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ網パレット---網パレット網パレット
材質(本体)スチール---スチールスチール
最大積載荷重(kg)10001200100010001000300
脚部高さ(mm)10010010010010055
最大積載段数(段)444444
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト