ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックスパレット(穀物専用)

通常単価(税別)
52,852
税込単価
58,137
通常出荷日:4日目

【特長】・クロムフリー表面処理をしています(環境対応品)・積み重ねができ、スペースも節約できます・丈夫...

詳細を確認
  • 最大積載荷重 (kg)
    1000
  • トラスココード
    201-9416
  • 質量(g)
    90000.0
  • 材質1
    スチール
  • 脚部高さ(mm)
    100
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1500×1100×985
  • 最大積載段数(段)
    4
  • 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
    1440×1050×840
  • 線径(mm)
    6
  • 網ピッチ(mm)
    50×50
  • フォーククリアランス(mm)間口×奥行
    1310×851
  • ネームプレート
    なし
  • ゲート
    半開

ご注意

  • 段積み時のゲート開放は厳禁です。

型番:

1115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1115の仕様・寸法情報

最大積載荷重(kg)
1000
トラスココード
201-9416
質量(g)
90000.0
材質1
スチール
脚部高さ(mm)
100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
1500×1100×985
最大積載段数(段)
4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
1440×1050×840
線径(mm)
6
網ピッチ(mm)
50×50
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
1310×851
ネームプレート
なし
ゲート
半開
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,852
( 58,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロムフリー表面処理をしています(環境対応品)
・積み重ねができ、スペースも節約できます
・丈夫で軽量です
・キャスターを取り付ければ運搬車にもなります
・フォークリフトによる荷役が容易にできます
・米・麦などのバラ物を保管・運搬される際は、内袋(オプション)をご利用ください
【用途】
・各種工場、作業現場に
【材質】
・スチール

ご注意

  • 段積み時のゲート開放は厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレット(穀物専用)の型番1115のページです。 型番1115に関する仕様情報を記載しております。
ボックスパレット(穀物専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックスパレット(穀物専用)
ボックスパレット(標準型)
ボックスパレット SUS304
吊りパレット 1213HPX
吊りパレットミニ 606HPX
ボックスパレット標準型
メーカーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモーテイモー
通常価格52,85230,207131,42990,00059,85729,399 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
最大積載荷重(kg)10001200100010003001000
トラスココード201-9416216-5918226-2094371-7090371-7088-
質量(g)90000.06800058000122000.046000.0-
材質1スチールスチールステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げ---
脚部高さ(mm)10010010010055100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト