17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セイフティースリーブ SV-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セイフティースリーブ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SV-3

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ガードレール端末を保護する製品です
・歩行者・自転車の接触時の衝撃を緩和します

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

ホワイト
材質1
ポリエチレン樹脂
トラスココード
211-4877
厚さ(mm)
80
幅(mm)
450
質量(g)
4000.0
長さ(m)
450
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト