ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス用ランヤード ノビロン MATNV93N

フルハーネス用ランヤード ノビロン

通常単価(税別)
12,081
税込単価
13,289
通常出荷日:2日目

【特長】・伸縮自在で、作業性が良い!使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりを防ぎます。・...

詳細を確認

ご注意

  • 新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
  • ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。

型番:

MATNV93N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MATNV93Nの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
JANコード
4992456330120
質量(g)
780
トラスココード
161-1092
材質1
スチール・アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MATNV93N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,081
( 13,289 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在で、作業性が良い!使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりを防ぎます。
・軽量アルミ合金パーツを使用しています。
・フックハンガー標準付属です。
【用途】
・フルハーネス用。
【材質】
・スチール・アルミ合金

ご注意

  • 新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
  • ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルハーネス用ランヤード ノビロンの型番MATNV93Nのページです。 型番MATNV93Nに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス用ランヤード ノビロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス用ランヤード ノビロン
幅広ワークポジショニング用ベルト
ハーネス用ランヤード ノビロン 黒
ハーネス用ランヤード ノビロン 青
ハーネス用ランヤード ノビロン 赤
ハーネス用ランヤード 
メーカーマーベルマーベル藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,08130,400 -11,00711,00811,00713,726
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)柱上安全帯ランヤード(フルハーネス用)-ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)
JANコード4992456330120-----
質量(g)780-----
トラスココード161-1092-----
材質1スチール・アルミ合金ナイロン、ポリウレタン、スチール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト