17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドルローラー 7MDB

通常単価(税別)
949
税込単価
1,044
通常出荷日:4日目

【特長】・毛質が柔らかく水性、油性に使用できます・毛丈が長いため、塗料の含みが良いです【材質】・ポリエ...

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    20
  • JANコード
    4905533133972
  • トラスココード
    254-4938
  • 質量(g)
    65
  • 材質1
    ポリエステル
  • 寸法(インチ)
    7
  • 全長(mm)
    175
  • 適応塗料
    水性 ◎、油性 ○、アクリル ○、塩化ビニール △
  • 適合ハンドル
    SH-1
  • 適応塗面
    多用途

型番:

1421200007
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1421200007の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
20
JANコード
4905533133972
トラスココード
254-4938
質量(g)
65
材質1
ポリエステル
寸法(インチ)
7
全長(mm)
175
適応塗料
水性 ◎、油性 ○、アクリル ○、塩化ビニール △
適合ハンドル
SH-1
適応塗面
多用途

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1421200007
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
949
( 1,044 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛質が柔らかく水性、油性に使用できます
・毛丈が長いため、塗料の含みが良いです
【材質】
・ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドルローラー 7MDBの型番1421200007のページです。 型番1421200007に関する仕様情報を記載しております。
ミドルローラー 7MDBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドルローラー 7MDB
PPローラー皿 9インチ
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
WONDERローラーデラックス
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
スモールローラー マイクロエース(仕上用)
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格9497438301,120401510
通常出荷日4日目1日目1日目5日目2日目1日目
毛丈(mm)20-13-1213
JANコード49055331339724560146190752490553313909745601461896264560146172086-
トラスココード254-4938124-7383214-9249227-2700385-7531-
質量(g)65337.0006078.70020.5-
材質1ポリエステル---ポリエステルマイクロファイバー繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト