17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPローラー皿 9インチ

通常単価(税別)
743
税込単価
817
通常出荷日:1日目

【特長】・手軽でローラー使用に便利です【用途】・水性、油性塗料、ニス、接着剤など【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ローラー皿
  • JANコード
    4560146190752
  • トラスココード
    124-7383
  • 高さ(mm)
    75
  • 長さ(mm)
    410
  • 適合ローラー(インチ)
    9まで
  • 幅(mm)
    295
  • 質量(g)
    337.000

型番:

1643040009
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1643040009の仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
その他
オプション
詳細タイプ
ローラー皿
JANコード
4560146190752
トラスココード
124-7383
高さ(mm)
75
長さ(mm)
410
適合ローラー(インチ)
9まで
幅(mm)
295
質量(g)
337.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1643040009
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743
( 817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽でローラー使用に便利です
【用途】
・水性、油性塗料、ニス、接着剤など
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPローラー皿 9インチの型番1643040009のページです。 型番1643040009に関する仕様情報を記載しております。
PPローラー皿 9インチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPローラー皿 9インチ
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
WONDERローラーデラックス
ミドルローラー 7MDB
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
スモールローラーB 13mm
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格7438301,120949401584
通常出荷日1日目1日目5日目4日目2日目3日目
材質ポリプロピレン(PP)----アクリル
その他オプション---ローラーセットローラーセット
詳細タイプローラー皿-----
JANコード456014619075249055331390974560146189626490553313397245601461720864905533139837
トラスココード124-7383214-9249227-2700254-4938385-7531-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト