17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイントローラー(マイクロファイバー繊維)

通常単価(税別)
529831
税込単価
582914
通常出荷日:1日目

塗料含みが良く、作業性に優れた万能タイプです。【用途】外装・屋根用に使用します。毛丈(mm):6・17

詳細を確認
  • 材質1
    マイクロファイバー繊維
  • 適応塗面
    多用途

ご注意

  • 商品画像は代表画像です
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(インチ)

  • 全長(mm)

  • 適応塗料

  • 適合塗面

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

全長(mm)

適応塗料

適合塗面

適合ハンドル

適合塗料

最小発注数量
17
4560146172802
417-3759
65
7
175
水性◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)◎、強溶剤×
-
1631130000
-
10個
6
4560146172857
417-3686
23
6
150
水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
平滑面
SH-1
水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
1日目
529
( 582 )
1日目

詳細情報

基本情報

塗料含みが良く、作業性に優れた万能タイプです。
【用途】外装・屋根用に使用します。
毛丈(mm):6・17

ご注意

  • 商品画像は代表画像です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイントローラー(マイクロファイバー繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントローラー(マイクロファイバー繊維)
スモールローラー マイクロエース(仕上用)
ミドルローラー 7MDB
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
レギュラータイプ用ローラーハンドル(9インチ)
ピーチ(外装用) レギュラーローラー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格529-510949830880773
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質1マイクロファイバー繊維マイクロファイバー繊維ポリエステル-柄部:ポリプロピレン(PP)-
適応塗面多用途平滑面多用途多用途-粗面

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト