17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エステルバンド用シール SPOT-PETS19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エステルバンド用シール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPOT-PETS19

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール製 ポリエステルバンド用シールです
【用途】
・一般梱包、パレット梱包に
【材質】
・スチール

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
バンド結束用シール
適合バンド幅(mm)
19
トラスココード
217-7095
質量(g)
6100.0
材質1
スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト